{"product":{"productId":"agid.26551","price":16.28,"name":"Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter"},"currency":"EUR"}
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.