03102-15
Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten
-
RIEGEL MIT RÜCKSTELLFEDER FORM:A RIEGEL NACH OBEN L=73,5, B=56, EDELSTAHL 1.4301Art-Nr. 03102-15-07356ab 22,85 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
-
RIEGEL MIT RÜCKSTELLFEDER FORM:B RIEGEL NACH UNTEN L=73,5, B=56, EDELSTAHL 1.4301Art-Nr. 03102-15-17356ab 23,39 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.
Betätigungsweise
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.