{"product":{"productId":"agid.24486","price":24.79,"name":"Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Riegel Aluminium.
Feder Edelstahl.
Feder Edelstahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Riegel Aluminium.
Feder Edelstahl.
Feder Edelstahl.
Hinweis
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten für linksöffnende oder rechtsöffnende Türen erhältlich. Die Riegel können in geöffneter Position arretiert werden. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.
Betätigungsweise
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Wird der Riegel in geöffneter Position nicht arretiert fährt er automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Die Tür lässt sich nur schließen, wenn der Hebel in der offenen Stellung gehalten wird.
Zubehör
Schließblech Aluminium 03102-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.