{"product":{"productId":"agid.30583","price":5.63,"name":"Zentrierhülsen Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Zentrierhülse Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Zentrierhülse Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Zentrierhülsen Stahl sind Komponenten, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden können. Sie dienen dazu, eine exakte Ausrichtung und Zentrierung von Werkzeugen, Formen oder Bauteilen zu gewährleisten. Diese Hülsen sind besonders wichtig, um eine hohe Qualität und Präzision in der Fertigung zu erreichen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.