{"product":{"productId":"agid.30572","price":61.79,"name":"Zentrierführungen Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Führungsrohr Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Führungsrohr Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Zentrierführung Stahl ist ein präzises Komponentensystem, das im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt wird, um präzise Ausrichtung, Positionierung und Zentrierung von Werkzeugen, Formen oder anderen beweglichen Teilen sicherzustellen. Diese Zentrierführung ist darauf ausgelegt, eine exakte Justierung zu gewährleisten und somit die Qualität, Wiederholbarkeit und Effizienz von Herstellungsprozessen zu maximieren.
Die Zentrierführung findet in zahlreichen Bereichen des Werkzeug- und Formenbaus Verwendung, darunter:
- Präzisionsformenbau
- Spritzgussverfahren
- Stanz- und Umformprozesse
- Metallverarbeitung
- Kunststoffverarbeitung
- Automobilindustrie
- Elektronikindustrie
Die Zentrierführung findet in zahlreichen Bereichen des Werkzeug- und Formenbaus Verwendung, darunter:
- Präzisionsformenbau
- Spritzgussverfahren
- Stanz- und Umformprozesse
- Metallverarbeitung
- Kunststoffverarbeitung
- Automobilindustrie
- Elektronikindustrie
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.