{"product":{"productId":"agid.34647","price":91.5,"name":"Positionierzylinder Ball Lock Stahl mit Sterngriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Sterngriff Thermoplast.
Gewindebolzen Stahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Sterngriff Thermoplast.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Sterngriff schwarz mit rotem Deckel.
Gewindebolzen blau passiviert.
Kugeln gehärtet, blank.
Sterngriff schwarz mit rotem Deckel.
Gewindebolzen blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Sterngriff Thermoplast.
Gewindebolzen Stahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Sterngriff Thermoplast.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Sterngriff schwarz mit rotem Deckel.
Gewindebolzen blau passiviert.
Kugeln gehärtet, blank.
Sterngriff schwarz mit rotem Deckel.
Gewindebolzen blau passiviert.
Hinweis
Durch Anziehen des Sterngriffs wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Montage
1. Zunächst Gewindestift aus Positionierzylinder ausschrauben.
2. Sterngriff einschrauben.
2. Sterngriff einschrauben.
Vorteile
Werkzeugloses Spannen
Lieferumfang
03153 Positionierzylinder Ball Lock.
06220 Sterngriffe ähnlich DIN 6336.
06220 Sterngriffe ähnlich DIN 6336.
Zubehör
03153 Reparatur-Set.
03154 Zentrierbuchsen.
03155 Aufnahmebuchsen Form A (rückseitig eingepresst).
03156 Aufnahmebuchsen Form B (vorderseitig geschraubt).
03154 Zentrierbuchsen.
03155 Aufnahmebuchsen Form A (rückseitig eingepresst).
03156 Aufnahmebuchsen Form B (vorderseitig geschraubt).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.