Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.


Griffhebel kunststoffbeschichtet, reinorange RAL 2004 .
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Durch Anziehen des Klemmhebels wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Montage
1. Zunächst Gewindestift aus Positionierzylinder ausschrauben.
2. Klemmhebel einschrauben.
Vorteile
Werkzeugloses Spannen
Lieferumfang
03153 Positionierzylinder Ball Lock.
06460 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde.
Zubehör
03153 Reparatur-Set.
03154 Zentrierbuchsen.
03155 Aufnahmebuchsen Form A (rückseitig eingepresst).
03156 Aufnahmebuchsen Form B (vorderseitig geschraubt).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch