{"product":{"productId":"agid.24785","price":83.94,"name":"Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Spannen erfolgt über Druckluft.
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ±0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ±0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zeichnungshinweis
1) Luftventil (Einseitig)
2) Anschluss ”Spannen”
3) Spannbolzen
4) Positionieraufnahme
2) Anschluss ”Spannen”
3) Spannbolzen
4) Positionieraufnahme
Zubehör
Spannbolzen 03192-25.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.