Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Das Spannen erfolgt über Druckluft. Fällt diese ab, ist weiterhin über die Feder gespannt.
Zum Entspannen der Positionieraufnahmen durch Druckluft muss die Federkraft von 6 N überwunden werden.
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Bestellhinweis
Zylinderkopfschrauben M3x28 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben M4 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ±0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zeichnungshinweis
1) Anschluss ”Spannen”
2) Anschluss ”Entspannen”
3) Zylinderkopfschraube M3
4) Zylinderkopfschraube M4
5) Spannbolzen
6) Positionieraufnahme
Zubehör
Spannbolzen 03192-25.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch