Positioniereinheit
Vergütungsstahl
- Geschliffene Aufnahmebohrung
- Handbetätigung
265,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniereinheit
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Duroplast
FH=Handkraft (N)
150*
KG=max. Werkstückgewicht kg
250**
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
G
8
H
60
J
10
K
17
L
5
M
46
N
M5
P
71
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Körper und Spannbolzen Vergütungsstahl, vergütet und brüniert.
Griff Vergütungsstahl, vergütet.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Griff Vergütungsstahl, vergütet.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis
* Zulässige Handkraft für den Griff.
** Bis zu dieser Gewichtsangabe kann das Werkstück optimal positioniert werden.
** Bis zu dieser Gewichtsangabe kann das Werkstück optimal positioniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.