Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positioniereinheit
Ausführung 1
federnd
Form
A
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
A
18
Aufnahme- bohrung
ø7,8 - ø10,2*
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
Federkraft Konus N
5,5 - 20,5
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
7,5
M
11
N
9,3
R
20
S
M4
T
21
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Körper Vergütungsstahl, gehärtet und brüniert.
Positionierstift Werkzeugstahl, gehärtet.
Hinweis
* Innerhalb dieser Durchmesserangaben kann positioniert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch