Positioniereinheit
federnd
Vergütungsstahl
- Positionieren und Auflegen von Werkstücken mit Bohrungen
- Form A: Positionier- und Auflageelement
- Form B: Positionierelement
116,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniereinheit
Form
B
Ausführung 1
federnd
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
D3=Aufnahmebohrung
ø4,8 - ø6,2*
F1=Federkraft Konus N
6,4 - 19,3
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
5,4
R
15
S
M4
T
16
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Körper Vergütungsstahl, gehärtet und brüniert.
Positionierstift Werkzeugstahl, gehärtet.
Positionierstift Werkzeugstahl, gehärtet.
Hinweis
* Innerhalb dieser Durchmesserangaben kann positioniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.