Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Positioniereinheit
Form
A
Ausführung 1
federnd
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
A
13
Aufnahme- bohrung
ø3,8 - ø5,2*
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
Federkraft Konus N
6,4 - 19,3
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
3,5
M
6
N
7,4
R
15
RoHS
true
S
M4
T
16

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Körper Vergütungsstahl, gehärtet und brüniert.
Positionierstift Werkzeugstahl, gehärtet.
Hinweis
* Innerhalb dieser Durchmesserangaben kann positioniert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch