Aufnahmebuchse
Edelstahl
- Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder
- Montage vorderseitig
- Gehärtet
- Befestigungsschrauben inklusive
101,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
B
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Bohrungsdurchmesser
50
H=Mind. Grundplattendicke
45
L=Länge
31,12
B
17
D1
58,4
D2
91,99
D3
10,4
D4
75
D5
92
D6
55
D7
M10x18
L1
11
S
45
T
31,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4548.
Ausführung
gehärtet min. 40 HRC, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.