{"product":{"productId":"agid.2770","price":19.26,"name":"Lose Nutensteine DIN 6323"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Lose Nutensteine 03260 nach DIN 6323 verbinden die Vorteile der festen Nutensteine mit der besseren Handhabung von Maschinenschraubstöcken, Teilapparaten und Vorrichtungen. Diese Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.