Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Ausführung 2
mit Axialsicherung
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
40
Aufnahme- bohrung H11
10
D
33
D2
12
D3
19
L1
9
L2
24
L5
49
Scherkraft zweischnittig max. kN
60

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis
Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör
Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch