{"product":{"productId":"agid.2734","price":10.81,"name":"STECKBOLZEN MIT PILZGRIFF, MITAXIALSICHERUNG, D1=6 L=40, THERMOPLAST,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Steckbolzen
mit Pilzgriff
Thermoplast
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Einfache Handhabung
Verkaufseinheit
10,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Ausführung 2
mit Axialsicherung
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
40
Aufnahme-
bohrung
H11
6
D
25
D2
6,5
D3
14
L1
7
L2
17,7
L5
47
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
22
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör
Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.