Steckbolzen
mit Pilzgriff
Edelstahl
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Einfache Handhabung
- Axiale Positionssicherung über einen im Griff integrierten Magneten
6,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckbolzen
Größe
2
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Ausführung 2
mit magnetischer Axialsicherung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
D1=Bolzendurchmesser
6
D3=Aufnahmebohrung
6
F1=Haltekraft ca. N
43
F4=Scherkraft max. kN zweisch.
22
L=Länge
60
B
23
D
33,2
D2
17,3
L2
33
L3
26,1
L5
60
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
NdFeB Magnet.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
NdFeB Magnet.
Ausführung
Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
1) Magnet
2) magnetisches Teil / Werkstück
2) magnetisches Teil / Werkstück
Auf Anfrage
Weitere Bolzenlängen.
Zubehör
Sicherungs-Spiralkabel 03199....
Halteseile mit Öse 03199....
Schlüsselring 03199....
Kugelketten 96390....
Halteseile mit Öse 03199....
Schlüsselring 03199....
Kugelketten 96390....
Hinweis
Die Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Über einen im Griff integrierten Magneten wird eine axiale Positionssicherung gewährleistet und der Steckbolzen somit in Einsteckposition gehalten.
Glatte Oberflächen und eine dazu senkrecht angeordnete Steckbohrung wirken sich positiv auf die Haltekräfte aus.
Über optionale Haltesysteme können die Steckbolzen unverlierbar gesichert werden.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Über einen im Griff integrierten Magneten wird eine axiale Positionssicherung gewährleistet und der Steckbolzen somit in Einsteckposition gehalten.
Glatte Oberflächen und eine dazu senkrecht angeordnete Steckbohrung wirken sich positiv auf die Haltekräfte aus.
Über optionale Haltesysteme können die Steckbolzen unverlierbar gesichert werden.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.