{"product":{"productId":"agid.16710","price":6.83,"name":"STECKBOLZEN MIT FLACHKOPF, MITAXIALSICHERUNG, D1=10 L=25, STAHL"},"currency":"EUR"}
Steckbolzen
mit Flachkopf
Stahl
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Einfache Handhabung
Verkaufseinheit
6,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckbolzen
Ausführung 1
mit Flachkopf
Ausführung 2
mit Axialsicherung
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
25
D
20
D2
2,8
L1
8
L2
37
L3
11,8
L5
33
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
35
UNSPSC Code
31162800
X
1,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Montage
Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten.
Zeichnungshinweis
Fase für Gegenstück Xmin. x 45°
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.