Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sperrbolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
blank
D=Durchmesser
8,5
H=Höhe
51
L=Länge
16,5
SW=Schlüsselweite
14
Auszugskraft F kN
0,3
D1
8,5
D2
32
D3
10
H1
41,5
H2
7
H3
4
Haltekraft N
60
L1
6,5
L2
11
M
M16X1
RoHS
true
SW1
24
Scherkraft kN
0,4
Spannkraft N
6
T
3-12
T1
3
Temperaturbeständigkeit
≤180 °C

Beschreibung

Produktbeschreibung
Mit dem Sperrbolzen lassen sich zwei getrennte Platten ohne Gegenstück schnell und einfach verbinden.
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Druckknopf blank.
Hinweis
Montagemöglichkeit für Plattenstärke 3 - 12 mm.
Grundplatte aus hartem Werkstoff verwenden wie z.B. Edelstahl.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sperrbolzen in die Anschraubplatte drehen bis das Gewinde auf der anderen Seite zu sehen ist.
Knopf drücken und den Sperrbolzen in die vorbearbeitete Grundplatte stecken.
Sperrbolzen in die andere Richtung drehen, bis beide Platten zusammen sind und anschließend mit der Kontermutter sichern.
Zeichnungshinweis
1) Anschraubplatte
2) Grundplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch