{"product":{"productId":"agid.18302","price":46.48,"name":"KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF, D1=16,L=70, L1=13,1, L5=83,1, EDELSTAHL,KOMP:THERMOPLAST ROT RAL3020"},"currency":"EUR"}
Kugelsperrbolzen
mit Pilzgriff
Edelstahl
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt
- Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes
Verkaufseinheit
46,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
verkehrsrot RAL 3020
D1=Bolzendurchmesser
16
L=Länge
70
Aufnahme-
bohrung
H11
16
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Kugelsperrbolzen Griff
Pilzgriff breit
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
83,1
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
153
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.