{"product":{"productId":"agid.17505","price":29.79,"name":"KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF, FORM:AMETALLBUND, D1=12, L=80, L1=10, L5=90,EDELSTAHL BLANK, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ, DECKEL:ROT RAL3020"},"currency":"EUR"}
Kugelsperrbolzen
mit Pilzgriff
Edelstahl
blank
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes
- Selbstsichernd
Verkaufseinheit
29,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelsperrbolzen
Form
A
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Ausführung 2
Metallbund
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Bolzendurchmesser
12
L=Länge
80
Aufnahme-
bohrung
H11
12
D
47
D2
14,5
D3
23
Farbe
Deckel
verkehrsrot RAL 3020
L1
10
L2
40
L5
90
RoHS
true
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
86
Beschreibung
Werkstoff
Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Merkmale
Form A:
Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft
Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft
Zeichnungshinweis
1) Metallbund
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.