Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Ausführung 2
hohe Scherfestigkeit
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4542
D1=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
25
Aufnahme- bohrung H11
10
B
23
D
33,2
D2
12
D3
17,3
Kugelsperrbolzen Griff
gobasti ročaj širok
L1
8,9
L2
33
L3
26,1
L5
33,9
Scherkraft zweischnittig max. kN
100

Beschreibung

Werkstoff

Griff Thermoplast.

Druckknopf 1.4305.

Bolzen Edelstahl 1.4542

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung
Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile
Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch