text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

03420

Kugelsperrbolzen

mit T-Griff

Edelstahl

  • Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
  • Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt
  • Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes
  • Bedienerfreundlich
Besonderheiten:
Artikelnummer:
03420-208212040

25,19 €

zzgl. MwSt.
Artikelnummer:
03420-208212040
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit T-Griff
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
schwarz
D1=Bolzendurchmesser
12
D3=Aufnahmebohrung H11
12
F4=Scherkraft max. kN zweisch.
86
L=Länge
40
B
33
D
81,8
D2
14,5
D3
26,3
Kugelsperrbolzen Griff
T-Griff breit lang
L1
9,9
L2
39,5
L3
28,8
L5
49,9
Gewicht:
95,4 G

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.