text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
DE
Choose your Language

03420

Kugelsperrbolzen

mit T-Griff

Edelstahl

  • Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
  • Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt
  • Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes
  • Bedienerfreundlich
Besonderheiten:
Artikelnummer:
03420-206310045

24,68 €

zzgl. MwSt.
Artikelnummer:
03420-206310045
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit T-Griff
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
schwarz
D1=Bolzendurchmesser
10
D3=Aufnahmebohrung H11
10
F4=Scherkraft max. kN zweisch.
60
L=Länge
45
B
23
D
62,9
D2
12
D3
17,3
Kugelsperrbolzen Griff
T-Griff breit lang
L1
8,9
L2
33
L3
24,4
L5
53,9
Gewicht:
42 G

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199