Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit T-Griff
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Aluminium
D1=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
90
Aufnahme- bohrung H11
10
B
50,8
D2
11,86
D3
14,2
D4
7,4
Kugelsperrbolzen Griff
t-ročaj ozek
L1
9
L2
34,8
L3
22,1
L5
99
RoHS
true
Scherkraft zweischnittig max. kN
100,1

Beschreibung

Werkstoff

Bolzen Edelstahl 1.4542.

Griff Aluminiumdruckguss EN-AC 46000.

Druckknopf Aluminium EN-AW 2024 T4.

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Druckfeder Edelstahl.

Ausführung
Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Griff schwarz eloxiert. Druckknopf blau eloxiert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23/28
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch