Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
6
L=Länge
60
Aufnahme- bohrung H11
6
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Kugelsperrbolzen Griff
gobasti ročaj pravokotno
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
67
Scherkraft zweischnittig max. kN
35,64

Beschreibung

Werkstoff

Bolzen Edelstahl 1.4542.

Pilzknopf und Druckknopf Edelstahl 1.4305.

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Druckfeder Edelstahl.

Ausführung
Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Pilzknopf und Druckknopf passiviert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Die Kugelsperrbolzen mit den Bolzendurchmessern 5 und 6 mm sind zwischen Bolzen und Griff mit einem Bund versehen.
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch