Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen Stahl vergütet und vernickelt.
Bolzen Edelstahl vergütet.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz oder blank.
Kugel vergütet.
Hinweis
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke bis 20 mm.
Inklusive Befestigungsschrauben M2 bzw. M3.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Achtung
Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen 03192-02.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Aufnahmebuchse 03192-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch