{"product":{"productId":"agid.34386","price":151.64,"name":"Kugelsperrbolzen Stahl schwere Ausführung mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Bolzen vernickelt.
Drehkopf blank.
Drehkopf blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Bolzen vernickelt.
Drehkopf blank.
Drehkopf blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Kugelsperrbolzen in die Aufnahmebuchse stecken und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Kugelsperrbolzen in die Aufnahmebuchse stecken und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Aufnahmebuchse Stahl für Kugelsperrbolzen 03191-95.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.