{"product":{"productId":"agid.34368","price":29.23,"name":"Kugelsperrbolzen Stahl mit Gewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Stahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Knopf vergütet und vernickelt.
Kugel vergütet.
Knopf vergütet und vernickelt.
Kugel vergütet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Stahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Knopf vergütet und vernickelt.
Kugel vergütet.
Knopf vergütet und vernickelt.
Kugel vergütet.
Hinweis
Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Achtung
Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen 03192-02.
Zubehör
Aufnahmebuchse 03192-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.