{"product":{"productId":"agid.2731","price":16.12,"name":"KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF, D1=8,L=40, L1=8, L5=48, EDELSTAHL,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelsperrbolzen
mit Pilzgriff
Edelstahl
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes
- Selbstsichernd
- Hohe Scherfestigkeit
Verkaufseinheit
16,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1
mit Pilzgriff
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
8
L=Länge
40
Aufnahme-
bohrung
H11
8
D
25
D2
9,5
D3
14
Kugelsperrbolzen Griff
gobasti ročaj velik
L1
8
L2
26,5
L5
48
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
38
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Korrosionsbeständig. Befestigungsmöglichkeit für Halteseil.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Korrosionsbeständig. Befestigungsmöglichkeit für Halteseil.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.