Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung
Gehäuse blank.
Druckknopf blank.
Kugel vergütet.
Hinweis
Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Achtung
Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen 03192-02.
Zubehör
Aufnahmebuchse 03192-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft