{"product":{"productId":"agid.34374","price":37.26,"name":"Druckspannverschlüsse Edelstahl mit Edelstahl-Kopf"},"currency":"EUR"}
- Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken
- Montagemöglichkeit für Plattenstärke 3 - 27 mm
- Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes
- Form B ideal für beengte Platzverhältnisse
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
Beschreibung
Produktbeschreibung
Druckspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Druckknopf blank.
Hinweis
Form A für Plattenstärke 3 bis 10mm.
Form B für Plattenstärke 3 bis 27mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Form B für Plattenstärke 3 bis 27mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Den Druckspannverschluss über den Spannbolzen setzen ohne den Knopf zu drücken, somit ist der Druckspannverschluss gespannt.
Zum Lösen, den Knopf drücken und den Druckspannverschluss abziehen.
Zum Lösen, den Knopf drücken und den Druckspannverschluss abziehen.
Anwendung
Montagemöglichkeit A in Kombination mit Distanzringen, für Plattenstärke 3 bis 10 mm.
Montagemöglichkeit B für Plattenstärke 10 bis 27 mm.
Montagemöglichkeit B für Plattenstärke 10 bis 27 mm.
Achtung
Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit den Spannbolzen 03192-25.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Distanzringe 03192-20.
Spannbolzen 03192-25.
Spannbolzen 03192-25.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.