{"product":{"productId":"agid.34371","price":34.72,"name":"Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff
ab
34,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl
ab
55,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Spannbolzen 03192-25.