{"product":{"productId":"agid.32552","price":3.65,"name":"DOPPELKUGELSCHNÄPPER, L=50, B=10,H=12,2, A=40, ZINK VERCHROMT,KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Doppelkugelschnäpper
Zink
verchromt
- Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Einsatzgebiete: Türen, Klappen, Blenden
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Einrastdruck verstellbar
Verkaufseinheit
3,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Doppelkugelschnäpper
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Kugel aus Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
A=Bohrungsabstand
40
B=Breite
10
H=Höhe
12,2
L=Länge
50
A1
20
B1
9
B2
12,9
D
4,2
Federkraft
Standard
H1
2,9
H2
13,2
H3
2,9
H4
15,9
Haltekraft
ca. N
18
L1
30
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Schließkloben Messing, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4401.
Kugeln und Federn Edelstahl.
Ausführung
Messing und Zinkdruckguss verchromt.
Edelstahl gestrahlt.
Kugeln und Federn Edelstahl, blank.
Edelstahl gestrahlt.
Kugeln und Federn Edelstahl, blank.
Hinweis
Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar.
Zeichnungshinweis
1) Senkung DIN 74-A
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.