{"product":{"productId":"agid.16986","price":6.37,"name":"Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form K"},"currency":"EUR"}
- Universaldruckstück
- Arretieren, Positionieren oder Klemmen von verschiedenen Bauteilen
- Als Zug- oder Druckbolzen verwendbar
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gewindehülse verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Hinweis
Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.