{"product":{"productId":"agid.2804","price":5.86,"name":"Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Hülse Aluminium.
Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
							Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
Ausführung
								Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
							Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				
        Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung
    
    
        ab 
							5,86 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung
    
    
        ab 
							7,11 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Hülse Aluminium.
Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
					Aufnahmescheibe Stahl.
Feder aus Stahl.
							Ausführung
						
						
								Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
					Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
							Hinweis
						
						
								Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
					Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
							Zeichnungshinweis
						
						
								Form A: ohne Abdichtung
Form B: mit Abdichtung
					Form B: mit Abdichtung