{"product":{"productId":"agid.33965","price":20.86,"name":"AUFNAHMEBOLZEN INNENGEWINDE EINSEITIGC=10, A=10, G=M03, FORM:D1 ABGESETZTM.KUGELANS.ABG., WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
Innengewinde einseitig
Werkzeugstahl
- Erleichtern den Fügevorgang
- Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert
- Ausführung Stahl oder Edelstahl
- Stahl gehärtet und geschliffen
- Edelstahl geschliffen und kolsterisiert
Verkaufseinheit
20,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Ausführung 1
Innengewinde einseitig
Form
D1
Form-Typ
abgesetzt mit Kugelansatz abgeflacht
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
C=Durchmesser
10
A
10
B
7
Befestigungsart
Passdurchmesser
D
7
E
10
F
2,5
G
M3
Gewindekernloch
Sacklochbohrung
Größe
1
H
6
J
R 2,5
K
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1).
Zeichnungshinweis
D1) Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
D2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
D3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
D2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
D3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.