{"product":{"productId":"agid.33949","price":42.11,"name":"AUFNAHMEBOLZEN INNENGEWINDE EINSEITIGC=20, A=20, G=M05, FORM:C1 MITKUGELANSATZ ABGEFLACHT, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebolzen
Innengewinde einseitig
Edelstahl
- Erleichtern den Fügevorgang
- Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert
- Ausführung Stahl oder Edelstahl
- Stahl gehärtet und geschliffen
- Edelstahl geschliffen und kolsterisiert
Verkaufseinheit
42,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Ausführung 1
Innengewinde einseitig
Form
C1
Form-Typ
mit Kugelansatz abgeflacht
Material
Grundkörper
Edelstahl
C=Durchmesser
20
A
20
B
20
Befestigungsart
Passdurchmesser
D
25
E
20
F
5
G
M5
Gewindekernloch
Sacklochbohrung
Größe
1
H
10
J
R 5
K
5
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
Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1).
Zeichnungshinweis
C1) Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
C2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
C3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
C2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
C3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.