{"product":{"productId":"agid.2716","price":66.29,"name":"Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und zylindrischem Arretierstift"},"currency":"EUR"}
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Schnelles Positionieren und Fixieren
- Hohe Stabilität
- Hohe Wiederholgenauigkeit
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Griffkugel Thermoplast.
Ausführung
gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.
Hinweis
Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.