text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
DE
Choose your Language

03096 K

Arretierbolzen ohne Bund Form K

  • Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
  • Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
  • Hohe Stabilität
  • Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens
  • Material: Stahl oder Edelstahl
Besonderheiten:
24 Treffer

Zeichnung ein- / ausblenden

Beschreibung

Werkstoff
Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Festigkeitsklasse 5.8.



Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.



Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089