- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Ergonomischer Griff
- Material: Stahl oder Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen