{"product":{"productId":"agid.2725","price":16.38,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT FÜNFSTERNGRIFF GR.4D2=63, M20X1,5, L=78, L1=24, D=10,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BRÜN.,DECKEL:ROT RAL3020"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
16,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Größe
4
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
Produkttyp
mit Fünfsterngriff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
M20x1,5
D2=Außendurchmesser
63
D=Bolzendurchmesser
10
L1=Gewindelänge
24
L=Länge
78
D3
28
D4
35,5
Farbe
Deckel
verkehrsrot RAL 3020
H1
22,5
H2
14,5
Hub
S
10
Kontermutter
ohne Kontermutter
RoHS
true
SW
22
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Griff schwarzgrau.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.