{"product":{"productId":"agid.2725","price":8.66,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT FÜNFSTERNGRIFF GR.2D2=50, M12X1,5, L=57,8, L1=17, D=6,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL GEHÄRTET, GESCHL. U BRÜN.,DECKEL:GELB RAL1021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
8,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
Produkttyp
mit Fünfsterngriff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
M12x1,5
D2=Außendurchmesser
50
D=Bolzendurchmesser
6
L1=Gewindelänge
17
L=Länge
57,8
D3
22,2
D4
28,2
Farbe
Deckel
rapsgelb RAL 1021
H1
17,8
H2
11,5
Hub
S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
RoHS
true
SW
14
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Griff schwarzgrau.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.