Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Größe
2
Ausführung 1
ohne Rastnut
Ausführung 2
mit Fünfsterngriff
Produkttyp
mit Fünfsterngriff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Gewinde
M12x1,5
D2=Außendurchmesser
50
D=Bolzendurchmesser
6
L1=Gewindelänge
17
L=Länge
57,8
D3
22,2
D4
28,2
Farbe Deckel
verkehrsrot RAL 3020
H1
17,8
H2
11,5
Hub S
6
Kontermutter
ohne Kontermutter
RoHS
true
SW
14

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Griff schwarzgrau.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch