Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.

Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast.



Gewindesicherung Polyamid.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.

Gewindesicherung blau.
Hinweis
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch