03090-20 B
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form B
- elektronische Zustandsabfrage
- kurzer Schaltabstand
ab 72,17 €
zzgl. MwSt.
-
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.1, M10X1, D=5, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-21051
- L=Länge
- 51
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 5
- D1=Gewinde
- M10x1
ab 72,17 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.2, M12X1,5, D=6, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-22061
- L=Länge
- 56
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 6
- D1=Gewinde
- M12x1,5
ab 73,24 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.3, M16X1,5, D=8, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-23081
- L=Länge
- 74
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 8
- D1=Gewinde
- M16x1,5
ab 74,31 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.4, M20X1,5, D=10, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-24101
- L=Länge
- 80
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 10
- D1=Gewinde
- M20x1,5
ab 77,52 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.4, M20X1,5, D=12, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-24121
- L=Länge
- 84
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 12
- D1=Gewinde
- M20x1,5
ab 79,66 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.1, M10X1, D=5, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-021051
- L=Länge
- 51
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 5
- D1=Gewinde
- M10x1
ab 75,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.2, M12X1,5, D=6, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-022061
- L=Länge
- 56
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 6
- D1=Gewinde
- M12x1,5
ab 76,45 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.3, M16X1,5, D=8, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-023081
- L=Länge
- 74
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 8
- D1=Gewinde
- M16x1,5
ab 79,66 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.4, M20X1,5, D=10, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-024101
- L=Länge
- 80
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 10
- D1=Gewinde
- M20x1,5
ab 81,79 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.4, M20X1,5, D=12, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-024121
- L=Länge
- 84
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- gehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 12
- D1=Gewinde
- M20x1,5
ab 83,93 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.1, M10X1, D=5, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-121051
- L=Länge
- 51
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- ungehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 5
- D1=Gewinde
- M10x1
ab 75,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.2, M12X1,5, D=6, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-122061
- L=Länge
- 56
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- ungehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 6
- D1=Gewinde
- M12x1,5
ab 76,45 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.3, M16X1,5, D=8, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-123081
- L=Länge
- 74
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- ungehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 8
- D1=Gewinde
- M16x1,5
ab 79,66 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.4, M20X1,5, D=10, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-124101
- L=Länge
- 80
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- ungehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 10
- D1=Gewinde
- M20x1,5
ab 81,79 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.4, M20X1,5, D=12, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, P=2000, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021Art-Nr. 03090-20-124121
- L=Länge
- 84
- Produkttyp
- Standard
- Ausführung 1
- mit Zustandssensor, kabelgebunden
- Ausführung 2
- PNP Schließer
- Form-Typ
- ohne Rastnut, mit Kontermutter
- Material Grundkörper
- Edelstahl
- Oberfläche Grundkörper
- ungehärtet
- Kontermutter
- mit Kontermutter
- D=Bolzendurchmesser
- 12
- D1=Gewinde
- M20x1,5
ab 83,93 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Zeichnung
Beschreibung
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.