{"product":{"productId":"agid.30774","price":7.17,"name":"Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form D"},"currency":"EUR"}
- Griffform mit guter Haptik
- Kontrollierte Betätigung in Zugrichtung
- Preisgünstige Ausführung
- Hohe Stabilität
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse Automatenstahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Ösengriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Andere Hübe auf Anfrage möglich.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.