{"product":{"productId":"agid.32020","price":3.79,"name":"Arretierbolzen Mini Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, ohne Rastnut"},"currency":"EUR"}
- Kompakte Bauform
- Geringer Platzbedarf
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Arretierbolzen Mini ermöglichen einen vielfältigen Einsatz, insbesondere bei kleinen Bauräumen. Hierbei bilden sie eine platzsparende und preisgünstige Alternative zu den bekannten Standardbauformen.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.
Arretierbolzen Mini ermöglichen einen vielfältigen Einsatz, insbesondere bei kleinen Bauräumen. Hierbei bilden sie eine platzsparende und preisgünstige Alternative zu den bekannten Standardbauformen.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse Automatenstahl.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Druckfeder Edelstahl 1.4568.
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift blank.
Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020.
Montage
Zur Montage mit einem Gabelschlüssel muss der Arretierstift gezogen sein.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Sechskantmuttern niederige Form DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50.
Sechskantmuttern niederige Form DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.