{"product":{"productId":"agid.24169","price":5.82,"name":"Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindehülse Stahl.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht das Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen.
Werkstoff
Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindehülse Stahl.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Vorteile
Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.